Snäppnitar är snabba och enkla fästlösningar som kan installeras utan verktyg! De är snabba och ekonomiska och har speciellt utformade ben som utvidgas och låser komponentdelarna säkert på plats permanent.
I vårt sortiment finns flera nylonalternativ, däribland nylon 6, nylon 4/6 och nylon 6/6. De snäpper lätt på plats med ett enkelt tryck och har prydlig och slät yta. Dessa nitar är flambeständiga, klass UL94 V1 och UL94 V2, och klarar temperaturer på upp till 130 C.
Vi har också snäppnitar (snäpps på plats med tummen) och pop-snäppnitar av lågdensitetspolyeten (LDPE). Tumsnäpp är perfekta för snabb konstruktion av displayenheter i butiker eller kassor. Popsnäppfästelement i två delar är ett säkert sätt att foga samman två paneler.
Vi för även en serie snäppnitar för höga temperaturer av polysulfon (PSU), en högpresterande termoplast. Det har flambeständighetsklass UL94 V1, och tål temperaturer på upp till 155 C. Bland våra snäppnitar finns också alternativ med K Resin och polypropen (PP).
Serienummer: SR2316
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Stiftlängd | Kompatibla paneltjocklekar | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4852 kr - 1,8335 kr | 1639 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
0.157 - 0.165 in
4.0 - 4.2 mm
|
||
| 2,5574 kr - 2,5574 kr | 66542 I lager |
Vit
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.24 - 0.244 in
6.1 - 6.2 mm
|
||
| 2,8848 kr - 2,8848 kr | 94624 I lager |
Svart
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
0.24 - 0.244 in
6.1 - 6.2 mm
|
||
| 2,1326 kr - 2,1326 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Nylon 6/66
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 10173497 | 2,6185 kr - 2,6185 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Brun
|
Nylon 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
|
| 2,7812 kr - 2,7812 kr | 23786 I lager |
Brun
|
Nylon 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
0.142 - 0.126 in
3.6 - 3.2 mm
|
||
| 2,1154 kr - 2,1154 kr | 30602 I lager |
Svart
|
Nylon 6/66
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 2,3541 kr - 2,3541 kr | 3914 I lager |
Svart
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 1,8492 kr - 2,4616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.134 - 0.169 in
3.4 - 4.3 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 1,1864 kr - 1,2367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.083 - 0.11 in
2.1 - 2.8 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 1,7249 kr - 1,7249 kr | 18000 I lager |
Svart
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 0,6627 kr - 0,7041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 3,2398 kr - 3,2398 kr | 388 I lager |
Brun
|
Nylon 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.142 - 0.165 in
3.6 - 4.2 mm
|
||
| 2,3822 kr - 2,3822 kr | 56720 I lager |
Svart
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.051 - 0.079 in
1.3 - 2.0 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 2,3329 kr - 2,3329 kr | 37338 I lager |
Vit
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.146 - 0.173 in
3.7 - 4.4 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 2,2943 kr - 2,2943 kr | 22000 I lager |
Svart
|
Nylon 6/66
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 1,6888 kr - 2,0848 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.185 - 0.248 in
4.7 - 6.3 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 2,3539 kr - 2,3539 kr | 1828 I lager |
Svart
|
Nylon 6/66
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 1,3808 kr - 1,3808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 2,1154 kr - 2,1154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Nylon 6/66
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta