10217931
167012569902
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 9,5715 kr |
| 500 - 999 | 7,2489 kr |
| 1000 + | 6,0654 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 30.2 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 1.189 in |
| Huvuddiameter | 1.252 in |
| Huvuddiameter | 31.8 mm |
| Minsta paneltjocklek | 13.5 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.531 in |
| Maximal paneltjocklek | 0.921 in |
| Maximal paneltjocklek | 23.4 mm |
| Minsta håldiameter | 7.0 mm |
| Minsta håldiameter | 0.276 in |
| Maximal håldiameter | 0.276 in |
| Maximal håldiameter | 7 mm |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta