Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Maximal paneltjocklek | Ankarlängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2924 kr - 1,5956 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.281 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.695 in
17.7 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.975 in
24.8 mm
|
||
| 0,8069 kr - 0,9962 kr | 12000 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 1,1033 kr - 1,362 kr | 48 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.475 in
12.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 1,188 kr - 1,4667 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.156 in
4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.432 in
11 mm
|
||
| 0,8069 kr - 0,9962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,816 kr - 1,0074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm