Meny Sök

Trycknitar - belastningsspridande nitar

I lager

Expanderande nitar utgör en snabb, prisvärd och permanent lösning. Expanderande nitar installeras genom att nitens stomme placeras i ett panelhål varpå man trycker den förmonterade kolven neråt i montaget. Niten expanderar i hålet och åstadkommer en säker och tät passning. De här nitarna utgör solida anslutningar genom montering på blindsidan.

I vårt utbud finns ett urval materialalternativ: nylon 6, nylon 6/6, polypropen (PP) och polyeten (PE). Det här sortimentet nitar utgör god elisolering och är även resistent mot korrosion.

Separat kan ett handverktyg för nitar köpas för snabbare fastsättning av de expanderande nitarna, det är den rekommenderade metoden.

  • Färger: svart, grå, natur och vit
  • Brandklasser UL94 V0, UL94 V1 och UL94 V2


Serienummer: SR1963

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
83 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
0,9232 kr - 1,1398 kr 64000 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
2 mm
11.9 mm
2.4 - 7.9 mm
1,8196 kr - 2,5297 kr 85058 I lager
Svart
Nylon 6/6
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,9334 kr - 1,4749 kr 9750 I lager
Svart
Nylon 6/6
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
0,3905 kr - 0,6198 kr 36500 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,5858 kr - 0,9305 kr 143500 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
1,0621 kr - 1,6717 kr 137925 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
2,7812 kr - 3,8611 kr 9000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
0,8669 kr - 1,3758 kr 30500 I lager
Svart
Nylon 6/6
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
3,4025 kr - 4,512 kr 2828 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 12.0 mm
3,8463 kr - 5,163 kr 66594 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
4.0 - 9.5 mm
0,3905 kr - 0,6198 kr 62683 I lager
Svart
Nylon 6/6
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,7086 kr - 1,1228 kr 273050 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
3,8463 kr - 5,163 kr 55950 I lager
Svart
Nylon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
4.0 - 9.5 mm
0,4896 kr - 0,7737 kr 88002 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,7086 kr - 1,1228 kr 125100 I lager
Svart
Nylon 6/6
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
1,0621 kr - 1,6717 kr 123130 I lager
Svart
Nylon 6/6
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
2,9883 kr - 4,157 kr 40 I lager
Svart
Nylon 6/6
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
1,79 kr - 2,4705 kr 64611 I lager
Svart
Nylon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
2,145 kr - 2,9587 kr 73699 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
3,4025 kr - 4,512 kr 37750 I lager
Svart
Nylon 6/6
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 12.0 mm
  • av 5
N/A Spridande 2.4 mm 7.9 mm (PT)

10406939

Prisintervall
1,1398 kr - 0,9232 kr

Lagernivåer
64000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.4 - 7.9 mm
  • Huvuddiameter
    11.9 mm
  • Huvudets höjd
    2 mm
N/A Spridande 4.0 mm 8.7 mm (PT)

10066454

Prisintervall
2,5297 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
85058 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 8.7 mm
  • Huvuddiameter
    7.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Nittyp
    Spridande
N/A Spridande 2.0 mm 5.5 mm (PT)

10183977

Prisintervall
1,4749 kr - 0,9334 kr

Lagernivåer
9750 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 5.5 mm
  • Huvuddiameter
    7.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Nittyp
    Spridande
N/A Spridande 1.0 mm 5.0 mm (PT)

10066560

Prisintervall
0,6198 kr - 0,3905 kr

Lagernivåer
36500 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.0 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Nittyp
    Spridande
N/A Spridande 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10066607

Prisintervall
0,9305 kr - 0,5858 kr

Lagernivåer
143500 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 7.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Nittyp
    Spridande
N/A Spridande 3.0 mm 10.0 mm (PT)

10066669

Prisintervall
1,6717 kr - 1,0621 kr

Lagernivåer
137925 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 10.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Nittyp
    Spridande
N/A Spridande 1.6 mm 4.7 mm (PT)

10066461

Prisintervall
3,8611 kr - 2,7812 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 - 4.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Nittyp
    Spridande
N/A Spridande 2.5 mm 9.0 mm (PT)

10066652

Prisintervall
1,3758 kr - 0,8669 kr

Lagernivåer
30500 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 9.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Nittyp
    Spridande
N/A Spridande 4.0 mm 12.0 mm (PT)

10066485

Prisintervall
4,512 kr - 3,4025 kr

Lagernivåer
2828 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    17.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 12.0 mm
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Nittyp
    Spridande
N/A Spridande 4.0 mm 9.5 mm (PT)

10066522

Prisintervall
5,163 kr - 3,8463 kr

Lagernivåer
66594 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 9.5 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Nittyp
    Spridande
N/A Spridande 1.0 mm 5.0 mm (PT)

10066577

Prisintervall
0,6198 kr - 0,3905 kr

Lagernivåer
62683 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.0 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Nittyp
    Spridande
N/A Spridande 2.0 mm 8.0 mm (PT)

10066621

Prisintervall
1,1228 kr - 0,7086 kr

Lagernivåer
273050 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 8.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Nittyp
    Spridande
N/A Spridande 4.0 mm 9.5 mm (PT)

10066539

Prisintervall
5,163 kr - 3,8463 kr

Lagernivåer
55950 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 9.5 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Nittyp
    Spridande
N/A Spridande 1.5 mm 6.0 mm (PT)

10066584

Prisintervall
0,7737 kr - 0,4896 kr

Lagernivåer
88002 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.9 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 6.0 mm
  • Huvuddiameter
    6.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Nittyp
    Spridande
N/A Spridande 2.0 mm 8.0 mm (PT)

10066638

Prisintervall
1,1228 kr - 0,7086 kr

Lagernivåer
125100 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 8.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Nittyp
    Spridande
N/A Spridande 3.0 mm 10.0 mm (PT)

10066676

Prisintervall
1,6717 kr - 1,0621 kr

Lagernivåer
123130 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 10.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Nittyp
    Spridande
N/A Spridande 1.6 mm 4.7 mm (PT)

10066478

Prisintervall
4,157 kr - 2,9883 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 - 4.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Nittyp
    Spridande
N/A Spridande 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066515

Prisintervall
2,4705 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
64611 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 7.0 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Nittyp
    Spridande
N/A Spridande 4.0 mm 8.7 mm (PT)

10066447

Prisintervall
2,9587 kr - 2,145 kr

Lagernivåer
73699 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 8.7 mm
  • Huvuddiameter
    7.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Nittyp
    Spridande
N/A Spridande 4.0 mm 12.0 mm (PT)

10066492

Prisintervall
4,512 kr - 3,4025 kr

Lagernivåer
37750 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    17.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 12.0 mm
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Nittyp
    Spridande