10066652
093016059902
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 1,3357 kr |
| 500 - 999 | 1,1748 kr |
| 1000 + | 0,8416 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 11.8 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.465 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.098 - 0.354 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 2.5 - 9.0 mm |
| Huvuddiameter | 12.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.472 in |
| Huvudets höjd | 2.6 mm |
| Huvudets höjd | 0.102 in |
| Nittyp | Spridande |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta