Meny Sök

N/A Spridande 2.0 mm 5.5 mm (PT)

Snäppnit i svart nylon 66/6 som är tillverkat enligt UL94 V0. Snabb och ekonomisk, kan installeras utan verktyg. Fästelementet i två delar levereras sammansatt och redo att användas. Speciellt utformade ben utvidgas och låser fast komponenterna på plats, säkert och permanent.
Essentra artikelnummer:

10183977

Tillverkarens artikelnummer:

093000269902

9750 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,4319 kr
500 - 999 1,261 kr
1000 + 0,9062 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

357,98 kr

250 x 1,4319 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 7.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.0 - 5.5 mm
Huvuddiameter 7.7 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Nittyp Spridande
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss