Meny Sök

N/A Spridande 4.0 mm 12.0 mm (PT)

Trycknit i naturfärgad nylon. Ger en snabb, ekonomisk och permanent fästmetod. Niten expanderar och ger god och säker passform. Erbjuder bra elektrisk isolering och vibrations-, slit och korrosionsresistens. Ett installationsverktyg finns tillgängligt för snabbare fastsättning och är den rekommenderad applikationsmetoden.
Essentra artikelnummer:

10066492

Tillverkarens artikelnummer:

093001869902

40750 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 4,3806 kr
500 - 999 4,0934 kr
1000 + 3,3034 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 095,15 kr

250 x 4,3806 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 17.5 mm
Kompatibla paneltjocklekar 4.0 - 12.0 mm
Huvuddiameter 18.0 mm
Huvudets höjd 2.5 mm
Nittyp Spridande
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss