Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 499 | 3,9184 kr |
500 - 999 | 3,6674 kr |
1000 + | 2,8167 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 7.4 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.291 in |
Compatible Hole Diameter | 4.8 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.189 in |
Head Diameter | 8.7 mm |
Head Diameter | 0.343 in |
Head Height | 2.5 mm |
Head Height | 0.098 in |
Rivet Type | Spreading |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta