Tryckmonterade kabelbandshållare, avsedda för fasttryckning och demontering i paneler med förborrade hål.
Serienummer: SR2022
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal kompatibel buntbandsbredd | Paneltjocklekar | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3841 kr - 7,3841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
Itryckning
|
|||
| 4,2485 kr - 5,2452 kr | 989 I lager |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 1,6238 kr - 2,0048 kr | 4000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 1,6238 kr - 2,0048 kr | 148998 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 1,6563 kr - 2,0448 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 2,3072 kr - 3,3673 kr | 11950 I lager |
|
|
|
Tryckmontering
|
||
| 1,5136 kr - 1,8687 kr | 27357 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Itryckning
|
||
| 2,5593 kr - 2,5593 kr | 103600 I lager |
|
|
|
Tryckmontering
|
||
| 1,2056 kr - 1,5533 kr | 306 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Push In
|
||
| 2,0232 kr - 2,3169 kr | 39795 I lager |
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 1,993 kr - 2,0673 kr | 14876 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 3,1001 kr - 3,5405 kr | 965 I lager |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
Tryckmontering
|
||
| 2,3821 kr - 2,7085 kr | 590600 I lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 2,025 kr - 2,1453 kr | 1357 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Tryckmontering
|
||
| 1,7407 kr - 2,1491 kr | 2000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Push In
|
||
| 1,8344 kr - 2,5297 kr | 12000 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 3,1066 kr - 3,1066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 2,0648 kr - 2,3078 kr | 3707 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 1,8344 kr - 2,5297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Tryckmontering
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta