Meny Sök

Buntbandshållare Itryckning 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Reverse mount cable tie holder that provides a finished look to the outside panel and extra hold strength for the cable tie. Recommended for heavier weight wires are being used. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10009710

Tillverkarens artikelnummer:

FTH-9-01-M

35876 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,0673 kr
5000 + 1,993 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 067,30 kr

1000 x 2,0673 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Kompatibla bredder på buntband 4.8 mm
Paneltjocklekar 3.18 mm
Total höjd 10.3 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss