Meny Sök

Buntbandshållare Pilspets #8 PA Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10363676

Tillverkarens artikelnummer:

23TA00200

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Itryckning
Kompatibel håldiameter 4.3 mm
Total höjd 18.6 mm
Total bredd 12.3 mm
Allt material Polyamid 66
Modell Low Profile
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss