Meny Sök

Buntbandshållare Itryckning 5.8 mm PA Svart

This heavy duty cable tie holding is attached to your assembly with two inbuilt push in rivets containing a slot where a cable tie can be attached. The mounting bracket is manufactured from black nylon and is rated to UL94 V-2. Used in applications where larger wiring harnesses need to be secured.
Essentra artikelnummer:

10009635

Tillverkarens artikelnummer:

FTH-42-3-01BK

12000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,5297 kr
5000 - 9999 2,3226 kr
10000 - 19999 2,2042 kr
20000 - 29999 2,0859 kr
30000 + 1,8344 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 529,70 kr

1000 x 2,5297 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Fir Tree
Kompatibla bredder på buntband 5.8 mm
Kompatibel håldiameter 4.7 mm
Total höjd 15.0 mm
Totallängd 30.0 mm
Total bredd 25.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss