Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckmonterade kabelbandshållare, avsedda för fasttryckning och demontering i paneler med förborrade hål.
Serienummer: SR2022
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal kompatibel buntbandsbredd | Paneltjocklekar | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1516 kr - 1,4218 kr | 55287 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Push Fit
|
||
| 1,8396 kr - 2,3817 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 7,3841 kr - 7,3841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
Itryckning
|
|||
| 0,6361 kr - 0,6361 kr | 49652 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Screw
|
||
| 1,6421 kr - 1,6421 kr | 5900 I lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Screw
|
||
| 1,7503 kr - 2,1027 kr | 94560 I lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,9586 kr - 1,8936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Screw
|
||
| 2,43 kr - 3,2505 kr | 1039 I lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 1,5482 kr - 1,86 kr | 42254 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 1,7503 kr - 2,1027 kr | 61074 I lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 0,5695 kr - 0,5695 kr | 35630 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Screw
|
||
| 1,975 kr - 2,2652 kr | 6075 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 0,932 kr - 0,932 kr | 27248 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Push In
|
||
| 1,469 kr - 1,9084 kr | 14000 I lager |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Tryckmontering
|
||
| 2,0267 kr - 4,3345 kr | 11650 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| 1,9231 kr - 4,0978 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 1,7805 kr - 2,139 kr | 3078 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 1,3787 kr - 1,3787 kr | 13298 I lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,9083 kr - 0,9083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Screw