10009277
FTH-13S-19-M
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,0767 kr |
| 5000 - 9999 | 1,931 kr |
| 10000 - 19999 | 1,8218 kr |
| 20000 + | 1,7287 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Monteringsmetod | Skruv |
| Kompatibla bredder på buntband | 0.209 in |
| Kompatibla bredder på buntband | 5.3 mm |
| Total höjd | 0.28 in |
| Total höjd | 7.1 mm |
| Totallängd | 0.598 in |
| Totallängd | 15.2 mm |
| Total bredd | 0.382 in |
| Total bredd | 9.7 mm |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta