Meny Sök

Buntbandshållare Itryckning 5.6 mm PA Svart

This Cable Tie Holder is made from black nylon, it has a cupped base to provide stability and cover the entire hole.
Essentra artikelnummer:

10009475

Tillverkarens artikelnummer:

FTH-33-1-ASS

450 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 4,3345 kr
1000 - 4999 2,7812 kr
5000 - 9999 2,5741 kr
10000 - 19999 2,4261 kr
20000 - 29999 2,293 kr
30000 + 2,0267 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 167,25 kr

500 x 4,3345 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Push In
Kompatibla bredder på buntband 5.6 mm
Paneltjocklekar 1.4 - 2.0 mm
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Total höjd 15.8 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss