Meny Sök

Kabelsäte Tryckmontering 7.4 mm 36.2 mm HDPE

This blind loop fastener has been designed to assist in the installation of pipes or cables on walls or ceilings. Fed the wires or tubes through the U-shaped fastener and push into the hold in the wall.
Essentra artikelnummer:

10222089

Tillverkarens artikelnummer:

22LF1425250

55287 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,4218 kr
2500 - 9999 1,2796 kr
10000 + 1,1516 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

710,90 kr

500 x 1,4218 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Push Fit
Kompatibel håldiameter 6.3 mm
Totallängd 36.2 mm
Total bredd 4.7 mm
Allt material Högdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss