Tryckmonterade kabelbandshållare, avsedda för fasttryckning och demontering i paneler med förborrade hål.
Serienummer: SR2022
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal kompatibel buntbandsbredd | Paneltjocklekar | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,993 kr - 2,0673 kr | 14000 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 3,1001 kr - 3,5405 kr | 965 I lager |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
Tryckmontering
|
||
| 1,7407 kr - 2,1491 kr | 2000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Push In
|
||
| 1,5136 kr - 1,8687 kr | 27357 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Itryckning
|
||
| 2,0648 kr - 2,3078 kr | 3707 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 1,8344 kr - 2,5297 kr | 12000 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 2,3072 kr - 3,3673 kr | 11950 I lager |
|
|
|
Tryckmontering
|
||
| 3,1066 kr - 3,1066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 2,3338 kr - 2,6037 kr | 504 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 3,1066 kr - 3,1066 kr | 397 I lager |
|
|
|
|
||
| 2,0267 kr - 2,3078 kr | 23888 I lager |
|
|
|
Tryckmontering
|
||
| 1,8344 kr - 2,5297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Tryckmontering
|
||
| 3,6047 kr - 3,6855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,932 kr - 0,932 kr | 27248 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Push In
|
||
| 1,469 kr - 1,9084 kr | 14000 I lager |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Tryckmontering
|
||
| 2,0267 kr - 4,3345 kr | 450 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| 1,9231 kr - 4,0978 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 4,3579 kr - 4,3579 kr | 631 I lager |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 1,1258 kr - 1,5681 kr | 68506 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Tryckmontering
|
||
| 0,8359 kr - 1,032 kr | 13000 I lager |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
Tryckmontering
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta