10639863
TCHBH2-1-UVB
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 4999 | 3,6855 kr |
| 5000 + | 3,6047 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Monteringsmetod | Fir Tree |
| Kompatibla bredder på buntband | 7.2 mm |
| Kompatibla bredder på buntband | 0.283 in |
| Kompatibel håldiameter | 6.4 mm |
| Kompatibel håldiameter | 0.252 in |
| Total höjd | 0.52 in |
| Total höjd | 13.2 mm |
| Totallängd | 45.0 mm |
| Totallängd | 1.772 in |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta