Meny Sök

Tryckmonterad buntbandshållare

I lager

Tryckmonterade kabelbandshållare, avsedda för fasttryckning och demontering i paneler med förborrade hål.

Serienummer: SR2022

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
76 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Maximal kompatibel buntbandsbredd Paneltjocklekar Monteringsmetod Köp
1,935 kr - 2,0071 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
3.18 mm
3,0098 kr - 3,4374 kr 33897 I lager
3.9 mm
Push-In
2,3128 kr - 2,6296 kr 709900 I lager
6.4 mm
1,4696 kr - 1,8143 kr 42357 I lager
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
Snap-In
1,69 kr - 2,0865 kr 2000 I lager
4.8 mm
5.6 mm
0.5 - 2.3 mm
Itryckning
2,4847 kr - 2,4847 kr 196400 I lager
Push-In
1,9661 kr - 2,0828 kr 6357 I lager
6.0 mm
Push-In
1,1705 kr - 1,5081 kr 10306 I lager
3.9 mm
5.3 mm
Itryckning
1,9643 kr - 2,2494 kr 18795 I lager
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Push-In
1,4262 kr - 1,8528 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
Push-In
2,0115 kr - 2,287 kr 29882 I lager
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Push-In
0,9048 kr - 0,9048 kr 11248 I lager
4.8 mm
3.8 mm
0.5 - 1.6 mm
Itryckning
1,4262 kr - 1,8528 kr 15609 I lager
8.1 mm
Push-In
1,9677 kr - 4,2083 kr 4150 I lager
6.4 mm
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Itryckning
1,8671 kr - 3,9785 kr 68451 I lager
0.8 - 3.0 mm
Push-In
0,9924 kr - 0,9924 kr 3800 I lager
6.2 mm
8.1 mm
Itryckning
1,5032 kr - 1,8058 kr 89881 I lager
5.3 mm
Iskruvbar och nit
1,7287 kr - 2,0767 kr 6078 I lager
5.3 mm
Iskruvbar och nit
1,3386 kr - 1,3386 kr 7298 I lager
9.0 mm
Skruv
0,8818 kr - 0,8818 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0 mm
Skruv
  • av 4
Buntbandshållare Itryckning 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10009710

Prisintervall
2,0071 kr - 1,935 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla bredder på buntband
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    3.18 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Buntbandshållare Itryckning 3.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10009352

Prisintervall
3,4374 kr - 3,0098 kr

Lagernivåer
33897 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    3.9 mm
  • Total höjd
    13.1 mm
  • Totallängd
    11.1 mm
Buntbandshållare Itryckning Nylon 6/6 Naturfärgad

10009345

Prisintervall
2,6296 kr - 2,3128 kr

Lagernivåer
709900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Paneltjocklekar
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Buntbandshållare Itryckning 0.190 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10009567

Prisintervall
1,8143 kr - 1,4696 kr

Lagernivåer
42357 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Snap-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.3 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
Buntbandshållare Itryckning 5.6 mm PA Naturfärgad

10009574

Prisintervall
2,0865 kr - 1,69 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.6 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 2.3 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
Buntbandshållare Itryckning Nylon 6/6 Svart

10253724

Prisintervall
2,4847 kr - 2,4847 kr

Lagernivåer
196400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Buntbandshållare;Itryckning;6.0 mm;Nylon 6/6;Naturfärgad

10009406

Prisintervall
2,0828 kr - 1,9661 kr

Lagernivåer
6357 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    6.0 mm
  • Total höjd
    16.6 mm
  • Totallängd
    9.4 mm
Buntbandshållare Itryckning 5.3 mm PA Svart

10126363

Prisintervall
1,5081 kr - 1,1705 kr

Lagernivåer
10306 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.3 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.9 mm
  • Total höjd
    20.0 mm
Buntbandshållare Itryckning 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10009468

Prisintervall
2,2494 kr - 1,9643 kr

Lagernivåer
18795 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.6 mm
  • Paneltjocklekar
    1.4 - 2.0 mm
  • Total höjd
    15.8 mm
Buntbandshållare Itryckning 8.1 mm Nylon 6/6 Svart

10089330

Prisintervall
1,8528 kr - 1,4262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    8.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntbandshållare Itryckning 4.8 mm Nylon 6/6 Svart

10009505

Prisintervall
2,287 kr - 2,0115 kr

Lagernivåer
29882 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 3.0 mm
  • Total höjd
    13.4 mm
Buntbandshållare Itryckning 3.8 mm PA Naturfärgad

10376881

Prisintervall
0,9048 kr - 0,9048 kr

Lagernivåer
11248 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibla bredder på buntband
    3.8 mm
  • Paneltjocklekar
    0.5 - 1.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
Buntbandshållare Itryckning 8.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10089323

Prisintervall
1,8528 kr - 1,4262 kr

Lagernivåer
15609 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Kompatibla bredder på buntband
    8.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntbandshållare Itryckning 5.6 mm PA Svart

10009475

Prisintervall
4,2083 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
4150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.6 mm
  • Paneltjocklekar
    1.4 - 2.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
Buntbandshållare Itryckning Nylon 6/6 Svart

10009536

Prisintervall
3,9785 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
68451 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 3.0 mm
  • Total höjd
    13.4 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
Buntbandshållare Itryckning 8.1 mm PA Naturfärgad

10376898

Prisintervall
0,9924 kr - 0,9924 kr

Lagernivåer
3800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 8.1 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.2 mm
  • Totallängd
    17.7 mm
Buntbandshållare Skruv #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Svart

10009260

Prisintervall
1,8058 kr - 1,5032 kr

Lagernivåer
89881 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Iskruvbar och nit
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.3 mm
  • Total höjd
    7.1 mm
  • Totallängd
    15.2 mm
Buntbandshållare Skruv #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Naturfärgad

10009277

Prisintervall
2,0767 kr - 1,7287 kr

Lagernivåer
6078 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Iskruvbar och nit
  • Kompatibla bredder på buntband
    5.3 mm
  • Total höjd
    7.1 mm
  • Totallängd
    15.2 mm
Buntbandshållare Skruv 9.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246139

Prisintervall
1,3386 kr - 1,3386 kr

Lagernivåer
7298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 9.0 mm
  • Total höjd
    17.5 mm
  • Totallängd
    23.0 mm
Buntbandshållare Skruv 9.0 mm Nylon 6/6 Svart

10277126

Prisintervall
0,8818 kr - 0,8818 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 9.0 mm
  • Total höjd
    9.8 mm
  • Totallängd
    23.0 mm