Meny Sök

Trapetsskruv

I lager

Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.

De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.

De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.

  • Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
  • Ledarskruven hänvisar till distansen en mutter färdas för ett helt varv runt skruven.
  • Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
420 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gängstorlek l1 Material d2 tol. 7e min Köp
215,7944 kr - 287,6867 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
TR8 x 1.5
1000.0
Stål
4 944,5925 kr - 6 592,7116 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
TR36 x 6.0
2000.0
304 Rostfritt stål
2 373,0332 kr - 3 164,0834 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
TR28 x 5.0
1500.0
304 Rostfritt stål
1 399,3154 kr - 1 865,6756 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
TR20 x 4.0
1500.0
304 Rostfritt stål
2 413,5607 kr - 3 218,0026 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
TR24 x 5.0
2000.0
304 Rostfritt stål
7 304,9388 kr - 9 739,8792 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
TR36 x 6.0
3000.0
304 Rostfritt stål
3 673,438 kr - 4 897,839 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
TR36 x 6.0
1500.0
304 Rostfritt stål
1 702,7432 kr - 2 270,246 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
TR30 x 6.0
1000.0
304 Rostfritt stål
547,1803 kr - 729,6128 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
TR12 x 3.0
1000.0
304 Rostfritt stål
471,059 kr - 628,0004 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0
TR10 x 2.0
1000.0
304 Rostfritt stål
5 396,8561 kr - 7 195,8081 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
TR36 x 6.0
2000.0
304 Rostfritt stål
1 207,0153 kr - 1 609,3537 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
TR12 x 3.0
3000.0
304 Rostfritt stål
1 388,0382 kr - 1 850,7568 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
TR16 x 4.0
2000.0
304 Rostfritt stål
1 005,9048 kr - 1 341,1673 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
TR16 x 4.0
1500.0
304 Rostfritt stål
8 533,6862 kr - 11 378,2483 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
TR40 x 7.0
3000.0
304 Rostfritt stål
700,2451 kr - 933,6601 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
TR16 x 4.0
1000.0
304 Rostfritt stål
914,0424 kr - 1 218,6449 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
TR20 x 4.0
1000.0
304 Rostfritt stål
1 164,7257 kr - 1 552,9676 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
TR24 x 5.0
1000.0
304 Rostfritt stål
4 288,0466 kr - 5 717,4347 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
TR40 x 7.0
1500.0
304 Rostfritt stål
2 061,2649 kr - 2 748,3533 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
TR20 x 4.0
2000.0
304 Rostfritt stål
  • av 21
Trapetsskruv TR8 x 1.5 1000.0 Stål

20754419

Prisintervall
287,6867 kr - 215,7944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR8 x 1.5
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Trapetsskruv TR36 x 6.0 2000.0 304 Rostfritt stål

20754877

Prisintervall
6 592,7116 kr - 4 944,5925 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Trapetsskruv TR28 x 5.0 1500.0 304 Rostfritt stål

20754785

Prisintervall
3 164,0834 kr - 2 373,0332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    25.394
Trapetsskruv TR20 x 4.0 1500.0 304 Rostfritt stål

20754709

Prisintervall
1 865,6756 kr - 1 399,3154 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Trapetsskruv TR24 x 5.0 2000.0 304 Rostfritt stål

20754754

Prisintervall
3 218,0026 kr - 2 413,5607 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x 5.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Trapetsskruv TR36 x 6.0 3000.0 304 Rostfritt stål

20754884

Prisintervall
9 739,8792 kr - 7 304,9388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Trapetsskruv TR36 x 6.0 1500.0 304 Rostfritt stål

20754860

Prisintervall
4 897,839 kr - 3 673,438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Trapetsskruv TR30 x 6.0 1000.0 304 Rostfritt stål

20754815

Prisintervall
2 270,246 kr - 1 702,7432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Trapetsskruv TR12 x 3.0 1000.0 304 Rostfritt stål

20754976

Prisintervall
729,6128 kr - 547,1803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Trapetsskruv TR10 x 2.0 1000.0 304 Rostfritt stål

20754938

Prisintervall
628,0004 kr - 471,059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Trapetsskruv TR36 x 6.0 2000.0 304 Rostfritt stål

20755195

Prisintervall
7 195,8081 kr - 5 396,8561 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Trapetsskruv TR12 x 3.0 3000.0 304 Rostfritt stål

20754600

Prisintervall
1 609,3537 kr - 1 207,0153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    12.415
Trapetsskruv TR16 x 4.0 2000.0 304 Rostfritt stål

20754631

Prisintervall
1 850,7568 kr - 1 388,0382 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Trapetsskruv TR16 x 4.0 1500.0 304 Rostfritt stål

20754624

Prisintervall
1 341,1673 kr - 1 005,9048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Trapetsskruv TR40 x 7.0 3000.0 304 Rostfritt stål

20754921

Prisintervall
11 378,2483 kr - 8 533,6862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Trapetsskruv TR16 x 4.0 1000.0 304 Rostfritt stål

20755010

Prisintervall
933,6601 kr - 700,2451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Trapetsskruv TR20 x 4.0 1000.0 304 Rostfritt stål

20754693

Prisintervall
1 218,6449 kr - 914,0424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Trapetsskruv TR24 x 5.0 1000.0 304 Rostfritt stål

20754730

Prisintervall
1 552,9676 kr - 1 164,7257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x 5.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Trapetsskruv TR40 x 7.0 1500.0 304 Rostfritt stål

20754907

Prisintervall
5 717,4347 kr - 4 288,0466 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Trapetsskruv TR20 x 4.0 2000.0 304 Rostfritt stål

20755072

Prisintervall
2 748,3533 kr - 2 061,2649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905