20755041
20755041
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 818,1311 kr |
| 10 - 19 | 2 536,318 kr |
| 20 - 39 | 2 395,4701 kr |
| 40 + | 2 113,657 kr |
| Gängstorlek | TR16 x 4.0 |
|---|---|
| Antal starter | 1.0 |
| Lead | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e max | 13.905 |
| d3 tol. 7h max | 11.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 5°16 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.10 |
| Vikt kg | 3.510 |
| Material | 304 Rostfritt stål |
| Gängans riktning | Vänstermontage |
| Commodity Code | 7221001000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta