Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gängstorlek | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 291,1752 kr - 6 990,1281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
98.710
|
16.0
|
120.0
|
TR120 x 16
|
1000.0
|
Stål
|
111.25
|
||
| 8 910,724 kr - 10 483,2674 kr | 2 I lager |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
2000.0
|
Stål
|
74.425
|
||
| 949,3188 kr - 1 186,6792 kr | 1 I lager |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
Stål
|
19.114
|
||
| 415,7115 kr - 554,3497 kr | 16 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
2000.0
|
Stål
|
10.191
|
||
| 5 127,7244 kr - 6 032,6046 kr | 1 I lager |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
2000.0
|
Stål
|
49.935
|
||
| 1 771,6351 kr - 2 084,2248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 10
|
2000.0
|
Stål
|
25.094
|
||
| 2 402,5863 kr - 2 826,5185 kr | 2 I lager |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
2000.0
|
Stål
|
40.020
|
||
| 2 411,2008 kr - 2 836,7083 kr | 3 I lager |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 12
|
2000.0
|
Stål
|
32.547
|
||
| 734,0791 kr - 917,642 kr | 16 I lager |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
2000.0
|
Stål
|
17.640
|
||
| 771,983 kr - 964,911 kr | 11 I lager |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
2000.0
|
Stål
|
15.608
|
||
| 13 446,8778 kr - 15 819,8142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
2000.0
|
Stål
|
83.365
|
||
| 1 548,0271 kr - 1 821,2731 kr | 9 I lager |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 12
|
2000.0
|
Stål
|
26.547
|
||
| 4 053,9875 kr - 4 769,3608 kr | 2 I lager |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
2000.0
|
Stål
|
40.020
|
||
| 1 248,6114 kr - 1 560,7273 kr | 7 I lager |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
8739.0
|
||
| 2 005,9497 kr - 2 359,9137 kr | 4 I lager |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
2000.0
|
Stål
|
39.977
|
||
| 3 938,9223 kr - 4 634,0638 kr | 5 I lager |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
2000.0
|
Stål
|
45.468
|
||
| 564,7425 kr - 753,0495 kr | 4 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
Stål
|
13.640
|
||
| 1 275,8086 kr - 1 594,6931 kr | 6 I lager |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
2000.0
|
Stål
|
23.094
|
||
| 2 961,5448 kr - 3 484,1808 kr | 5 I lager |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
15.640
|
||
| 1 612,882 kr - 1 897,5546 kr | 2 I lager |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
19.114
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta