20153175
20153175
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 821,2731 kr |
| 10 - 19 | 1 639,0947 kr |
| 20 + | 1 548,0271 kr |
| Gängstorlek | TR30 x 12 |
|---|---|
| Antal starter | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 30.0 |
| Lead | 12.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 26.547 |
| d2 tol. 7e max | 26.882 |
| d3 tol. 7h max | 23.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 8°08‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.3 |
| Vikt kg | 8.70 |
| Material | Stål |
| Gängans riktning | Högermontage |
| Commodity Code | 7215508000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta