Meny Sök

Trapetsskruv

I lager

Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.

De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.

De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.

  • Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
  • Ledarskruven hänvisar till distansen en mutter färdas för ett helt varv runt skruven.
  • Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
420 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gängstorlek l1 Material d2 tol. 7e min Köp
1 187,6945 kr - 1 397,267 kr 8 I lager
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
1000.0
Stål
32.507
1 161,1126 kr - 1 451,3292 kr 4 I lager
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
1500.0
Stål
23.094
524,1313 kr - 655,1149 kr 3 I lager
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
1000.0
Stål
21.058
1 272,732 kr - 1 497,3246 kr 8 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
316 Rostfritt stål
13.640
9 604,8072 kr - 11 299,8329 kr Fråga angående leveranstidhär
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
Stål
64.425
1 502,7394 kr - 1 767,9186 kr 6 I lager
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
3000.0
Stål
19.058
3 568,7445 kr - 4 198,5943 kr 2 I lager
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
3000.0
Stål
32.547
2 609,2114 kr - 3 069,6569 kr Fråga angående leveranstidhär
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
3000.0
Stål
25.094
4 484,0975 kr - 5 275,4367 kr 31 I lager
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
316 Rostfritt stål
32.547
4 484,0975 kr - 5 275,4367 kr 1 I lager
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
316 Rostfritt stål
32.547
2 402,5863 kr - 2 826,5185 kr 5 I lager
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
2000.0
Stål
28.547
2 772,764 kr - 3 262,1296 kr 15 I lager
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Stål
54.935
463,7067 kr - 618,3186 kr 8 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Stål
13.640
5 127,7244 kr - 6 032,6046 kr 1 I lager
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
2000.0
Stål
49.935
1 257,8412 kr - 1 479,7756 kr 63 I lager
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Stål
28.547
1 771,6351 kr - 2 084,2248 kr Fråga angående leveranstidhär
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
2000.0
Stål
25.094
1 834,3979 kr - 2 158,1004 kr 10 I lager
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
316 Rostfritt stål
17.640
8 910,724 kr - 10 483,2674 kr 2 I lager
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
2000.0
Stål
74.425
1 414,01 kr - 1 767,494 kr 5 I lager
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Stål
25.094
2 227,9579 kr - 2 621,1671 kr 12 I lager
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
1000.0
Stål
39.977
  • av 21
Trapetsskruv TR36 x 12 1000.0 Stål

20152406

Prisintervall
1 397,267 kr - 1 187,6945 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 12
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR26 x 10 1500.0 Stål

20152086

Prisintervall
1 451,3292 kr - 1 161,1126 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR24 x 10 1000.0 Stål

20152307

Prisintervall
655,1149 kr - 524,1313 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR16 x 4 1500.0 316 Rostfritt stål

20152529

Prisintervall
1 497,3246 kr - 1 272,732 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR70 x 10 3000.0 Stål

20151843

Prisintervall
11 299,8329 kr - 9 604,8072 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR70 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR22 x 10 3000.0 Stål

20152291

Prisintervall
1 767,9186 kr - 1 502,7394 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR36 x 12 3000.0 Stål

20152413

Prisintervall
4 198,5943 kr - 3 568,7445 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 12
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR28 x 10 3000.0 Stål

20152352

Prisintervall
3 069,6569 kr - 2 609,2114 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR36 x 6 1500.0 316 Rostfritt stål

20152574

Prisintervall
5 275,4367 kr - 4 484,0975 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR36 x 6 1500.0 316 Rostfritt stål

20152611

Prisintervall
5 275,4367 kr - 4 484,0975 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR32 x 12 2000.0 Stål

20152666

Prisintervall
2 826,5185 kr - 2 402,5863 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 12
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR60 x 9 1000.0 Stål

20151799

Prisintervall
3 262,1296 kr - 2 772,764 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR60 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Trapetsskruv TR16 x 4 1500.0 Stål

20151997

Prisintervall
618,3186 kr - 463,7067 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR55 x 9 2000.0 Stål

20153236

Prisintervall
6 032,6046 kr - 5 127,7244 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR55 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Trapetsskruv TR32 x 6 1500.0 Stål

20152635

Prisintervall
1 479,7756 kr - 1 257,8412 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR28 x 10 2000.0 Stål

20153168

Prisintervall
2 084,2248 kr - 1 771,6351 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR20 x 4 1500.0 316 Rostfritt stål

20152536

Prisintervall
2 158,1004 kr - 1 834,3979 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR80 x 10 2000.0 Stål

20153267

Prisintervall
10 483,2674 kr - 8 910,724 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR80 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR28 x 5 2000.0 Stål

20153380

Prisintervall
1 767,494 kr - 1 414,01 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR44 x 14 1000.0 Stål

20153908

Prisintervall
2 621,1671 kr - 2 227,9579 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR44 x 14
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0