Meny Sök

Trapetsskruv TR90 x 12 2000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Essentra artikelnummer:

20153274

Tillverkarens artikelnummer:

20153274

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 15 819,8142 kr
10 - 19 14 237,8127 kr
20 + 13 446,8778 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

15 819,81 kr

1 x 15 819,8142 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR90 x 12
Antal starter 1.0
d1 tol. 7e 90.0
Lead 12.0
p1 12.0
d2 tol. 7e min 83.365
d2 tol. 7e max 83.840
d3 tol. 7h max 77.000
l1 2000.0
Lead angle 2°36‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.5
Vikt kg 86.00
Material Stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss