Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gängstorlek | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839,7054 kr - 987,9203 kr | 7 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.191
|
||
| 2 875,2862 kr - 3 382,6998 kr | 5 I lager |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
15.640
|
||
| 1 235,6621 kr - 1 453,7131 kr | 4 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
13.640
|
||
| 705,5294 kr - 881,9834 kr | 3 I lager |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.191
|
||
| 950,4634 kr - 1 188,115 kr | 14 I lager |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
8739.0
|
||
| 3 824,1963 kr - 4 499,091 kr | 5 I lager |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
2000.0
|
Stål
|
45.468
|
||
| 548,2937 kr - 731,116 kr | 4 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
Stål
|
13.640
|
||
| 1 149,0391 kr - 1 351,7608 kr | 20 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 12
|
1000.0
|
Stål
|
28.507
|
||
| 457,9668 kr - 610,6144 kr | 4 I lager |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 6
|
2000.0
|
Stål
|
12.164
|
||
| 18 822,7597 kr - 22 144,407 kr | Fråga angående leveranstidhär |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
64.425
|
||
| 944,6088 kr - 1 180,8327 kr | 8 I lager |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
2000.0
|
Stål
|
19.058
|
||
| 16 810,836 kr - 19 777,3897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
3000.0
|
Stål
|
74.425
|
||
| 403,6034 kr - 538,2036 kr | 16 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
2000.0
|
Stål
|
10.191
|
||
| 712,6982 kr - 890,9145 kr | 16 I lager |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
2000.0
|
Stål
|
17.640
|
||
| 1 720,034 kr - 2 023,5192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 10
|
2000.0
|
Stål
|
25.094
|
||
| 2 332,608 kr - 2 744,1927 kr | 2 I lager |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
2000.0
|
Stål
|
40.020
|
||
| 584,8546 kr - 731,116 kr | 9 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 8
|
2000.0
|
Stål
|
13.608
|
||
| 1 447,8586 kr - 1 809,8591 kr | 2 I lager |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 10
|
2000.0
|
Stål
|
23.094
|
||
| 2 340,9716 kr - 2 754,0856 kr | 3 I lager |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 12
|
2000.0
|
Stål
|
32.547
|
||
| 361,6659 kr - 482,1436 kr | 5 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
2000.0
|
Stål
|
10.191
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta