Meny Sök

Trapetsskruv TR40 x 14 3000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Essentra artikelnummer:

20153519

Tillverkarens artikelnummer:

20153519

4 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 5 059,6267 kr
10 - 19 4 553,6289 kr
20 + 4 300,7316 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

5 059,63 kr

1 x 5 059,6267 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR40 x 14
Antal starter 2.0
d1 tol. 7e 40.0
Lead 14.0
p1 7.0
d2 tol. 7e min 36.020
d2 tol. 7e max 36.375
d3 tol. 7h max 32.000
l1 3000.0
Lead angle 7°01‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.3
Vikt kg 23.94
Material Stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss