Meny Sök

Trapetsskruv TR44 x 7 1000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Essentra artikelnummer:

20151669

Tillverkarens artikelnummer:

20151669

6 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 851,9838 kr
10 - 19 1 666,7842 kr
20 + 1 574,2398 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 851,98 kr

1 x 1 851,9838 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR44 x 7
Antal starter 1.0
d1 tol. 7e 44.0
Lead 7.0
p1 7.0
d2 tol. 7e min 40.020
d2 tol. 7e max 40.375
d3 tol. 7h max 36.000
l1 1000.0
Lead angle 3°10‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.08
Straightness mm/300mm 0.2
Vikt kg 9.85
Material Stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss