20152987
20152987
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 414,0994 kr |
| 10 - 19 | 372,639 kr |
| 20 - 49 | 351,9642 kr |
| 50 - 99 | 331,2894 kr |
| 100 + | 310,6145 kr |
| Gängstorlek | TR10 x 2 |
|---|---|
| Antal starter | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 10.0 |
| Lead | 2.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e min | 8.739 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 4°07' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Vikt kg | 0.96 |
| Material | Stål |
| Gängans riktning | Högermontage |
| Commodity Code | 7215508000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta