Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Torsionsfjädrar är perfekta för att lagra och frigöra energi, eller för att bibehålla tryck över ett kort avstånd. Finns för höger och vänster riktning och med olika graders benvinkel. Tillverkad av rostfritt stål 302.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Benlängd från hålcentrum | Deformation | Tråddiameter | Dornstorlek | Vridmoment | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,8963 kr - 37,6307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.063 in
1.6 mm
|
13.1 mm
13.1 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
||
| 35,6199 kr - 39,7851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.075 in
1.9 mm
|
16.7 mm
16.7 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
| 38,3488 kr - 42,6577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.5 in
63.5 mm
|
360
|
0.087 in
2.2 mm
|
17.5 mm
17.5 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
| 52,2808 kr - 57,8823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
360
|
0.106 in
2.7 mm
|
23.0 mm
23.0 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
| 142,4797 kr - 149,8048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4 in
101.6 mm
|
360
|
0.126 in
3.2 mm
|
27.5 mm
27.5 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
| 20,9698 kr - 23,4114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
360
|
0.035 in
0.9 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| 22,406 kr - 24,9913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
| 25,135 kr - 27,8639 kr | 30 I lager |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.047 in
1.2 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
| 19,9644 kr - 22,1188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| 19,9644 kr - 22,1188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| 19,9644 kr - 22,1188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| 19,9644 kr - 22,1188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.028 in
0.7 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
|||
| 20,9698 kr - 23,4114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
| 19,9644 kr - 22,1188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| 22,406 kr - 24,9913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| 19,9644 kr - 22,1188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| 19,9644 kr - 22,1188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| 19,9644 kr - 22,1188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| 19,9644 kr - 22,1188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.028 in
0.7 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta