Meny Sök

Torsionsfjäder 360 ° Högermontage 20.3 mm 582.00 Nmm

Dessa 360° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 20,27 mm med en benlängd från mitten på 50,8 mm och ett vridmoment på 582 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 13,11 mm.
Essentra artikelnummer:

10441473

Tillverkarens artikelnummer:

1217824

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 38,7596 kr
150 - 299 36,6885 kr
300 + 34,9132 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 162,79 kr

30 x 38,7596 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 582.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 50.8 mm
Lindningsriktning Högermontage
Tråddiameter 1.6 mm
Dornstorlek 13.1 mm
Minsta axiellt utrymme 21.6 mm
Ytterdiameter 20.3 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss