Meny Sök

Torsionsfjäder 360 ° Högermontage 15.1 mm 282.00 Nmm

Dessa 360° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 15,09 mm med en benlängd från mitten på 50,8 mm och ett vridmoment på 282 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 10,31 mm.
Essentra artikelnummer:

10441060

Tillverkarens artikelnummer:

1217776

30 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 28,6999 kr
150 - 299 27,2205 kr
300 + 25,889 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

861,00 kr

30 x 28,6999 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 282.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 50.8 mm
Lindningsriktning Högermontage
Tråddiameter 1.2 mm
Dornstorlek 10.3 mm
Minsta axiellt utrymme 15.5 mm
Ytterdiameter 15.1 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss