Meny Sök

Torsionsfjäder 360 ° Högermontage 24.8 mm 989.00 Nmm

Dessa 360° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 24,77 mm med en benlängd från mitten på 50,8 mm och ett vridmoment på 989 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 16,26 mm.
Essentra artikelnummer:

10441688

Tillverkarens artikelnummer:

1217848

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 40,9787 kr
150 - 299 38,7596 kr
300 + 36,6885 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 229,36 kr

30 x 40,9787 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 989.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 50.8 mm
Lindningsriktning Högermontage
Tråddiameter 1.9 mm
Dornstorlek 16.7 mm
Minsta axiellt utrymme 26.7 mm
Ytterdiameter 24.8 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss