Meny Sök

Torsionsfjäder 360 ° Högermontage 12.0 mm 113.00 Nmm

Dessa 90° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 9,8 mm med en benlängd från mitten på 31,75 mm och ett vridmoment på 134,5 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 5,94 mm.
Essentra artikelnummer:

10436851

Tillverkarens artikelnummer:

1217728

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 24,1138 kr
150 - 299 22,9303 kr
300 + 21,5988 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

723,41 kr

30 x 24,1138 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 113.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 31.8 mm
Lindningsriktning Högermontage
Tråddiameter 0.9 mm
Dornstorlek 7.9 mm
Minsta axiellt utrymme 10.3 mm
Ytterdiameter 12.0 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss