Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Färg: Naturfärgad, Röd, Svart Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | h | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Allt material | H | Kompatibel gängtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9689 kr - 1,2675 kr | 32935 I lager |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 1,1835 kr - 1,5906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
BSP
|
||
| 1,864 kr - 2,6593 kr | 3600 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
BSP
|
||
| 0,9349 kr - 1,2426 kr | 30600 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 1,1996 kr - 2,5192 kr | 7740 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
BSP
|
||
| 0,8599 kr - 1,8059 kr | 15000 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 0,6831 kr - 1,2923 kr | 6600 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 3,8858 kr - 14,5272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Röd
|
2.472 in
62.8 mm
|
1"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,7456 kr - 6,5422 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,2618 kr - 4,711 kr | 271 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Röd
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 0,5695 kr - 2,1141 kr | 19250 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 2,0563 kr - 2,8788 kr | 2710 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Röd
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 2,6776 kr - 10,0214 kr | 3400 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Röd
|
1.323 in
33.6 mm
|
3/4"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 8,0182 kr - 29,9977 kr | 1320 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
Röd
|
2.185 in
55.5 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,3033 kr - 4,8941 kr | 39500 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 0,8432 kr - 3,1518 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 0,9083 kr - 3,3959 kr | 41435 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Röd
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 4,6452 kr - 11,2838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Röd
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 0,9763 kr - 2,3791 kr | 16800 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,4645 kr - 3,5573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten