Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Avsmalnande pluggar med greppring är utformade för lätt att avlägsna och installation. Har en avsmalnande profil för ökad mångsidighet. Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion. Har en robust greppring för förbättrad hantering vid borttagning av kontakten. Ringen erbjuder även väggskydd när den är fullt installerad.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCFPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | d2 | Gängstorlek | d1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4124 kr - 0,4582 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 0,8246 kr - 0,9162 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,8246 kr - 0,9162 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,9079 kr - 1,0088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 0,9079 kr - 1,0088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 1,3189 kr - 1,4654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 1,6523 kr - 1,8359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 1,1058 kr - 1,2287 kr | Fråga angående leveranstidhär |