Meny Sök

Stödkrokar

I lager

Support Wire-krokar är användbara för att kontrollera laster i olika applikationer, t.ex. färgbehandling och materialhantering. Perfekt för tuffa tillämpningar. De är motståndskraftiga mot korrosion.Trådkrokar används för att hantera laster för en mängd tillämpningar.Idealiska för målningsarbeten, ytbehandling och materialhantering.Kan återanvändas Material: Järn, Stål Färg: Naturfärgad, Serienummer: SR1087

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form L Material W Typ WD Köp
1,6444 kr - 1,8272 kr 1900 I lager
Platt S-formad
150.0 mm
Stål
25.0 mm
5
3.0 mm
0,5534 kr - 0,5793 kr Fråga angående leveranstidhär
CV-formad
75.0 mm
Järn
20.0 mm
1
1.5 mm
0,6492 kr - 0,7213 kr 10000 I lager
CV-formad
75.0 mm
Järn
20.0 mm
1
2.0 mm
1,2106 kr - 1,2776 kr Fråga angående leveranstidhär
CV-formad
100.0 mm
Järn
20.0 mm
1
3.0 mm
0,5055 kr - 0,5561 kr Fråga angående leveranstidhär
CV-formad
60.0 mm
Järn
20.0 mm
1
0.9 mm
0,687 kr - 0,7242 kr 10000 I lager
CV-formad
150.0 mm
Järn
20.0 mm
1
1.5 mm
1,3518 kr - 1,426 kr 1190 I lager
C-formad
100.0 mm
Järn
30.0 mm
4
3.0 mm
0,681 kr - 0,7161 kr Fråga angående leveranstidhär
C-formad
60.0 mm
Järn
20.0 mm
3
2.0 mm
0,5266 kr - 0,5534 kr 200 I lager
CV-formad
60.0 mm
Järn
20.0 mm
1
1.5 mm
0,7139 kr - 0,7932 kr 1500 I lager
CV-formad
100.0 mm
Järn
30.0 mm
2
2.0 mm
1,8939 kr - 1,9906 kr 625 I lager
CV-formad
200.0 mm
Järn
30.0 mm
2
3.0 mm
0,7948 kr - 0,8319 kr Fråga angående leveranstidhär
C-formad
100.0 mm
Järn
20.0 mm
3
2.0 mm
0,9506 kr - 1,0027 kr 7500 I lager
C-formad
150.0 mm
Järn
30.0 mm
4
2.0 mm
0,8839 kr - 0,9284 kr 11250 I lager
CV-formad
150.0 mm
Järn
20.0 mm
1
2.0 mm
1,2181 kr - 1,2776 kr Fråga angående leveranstidhär
C-formad
250.0 mm
Järn
20.0 mm
3
2.0 mm
1,6638 kr - 1,7454 kr Fråga angående leveranstidhär
C-formad
150.0 mm
Järn
30.0 mm
4
3.0 mm
1,9609 kr - 2,0723 kr 3125 I lager
C-formad
200.0 mm
Järn
30.0 mm
4
3.0 mm
1,5152 kr - 1,5894 kr Fråga angående leveranstidhär
CV-formad
150.0 mm
Järn
20.0 mm
1
3.0 mm
1,2924 kr - 1,3518 kr Fråga angående leveranstidhär
CV-formad
100.0 mm
Järn
30.0 mm
2
3.0 mm
0,7219 kr - 0,765 kr 2500 I lager
C-formad
75.0 mm
Järn
20.0 mm
3
2.0 mm
  • av 3
S-formade runda trådkrokar 3.0 mm 150.0 mm Stål

10253939

Prisintervall
1,8272 kr - 1,6444 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
CV-formade runda trådkrokar 1.5 mm 75.0 mm Järn

10339787

Prisintervall
0,5793 kr - 0,5534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 75.0 mm Järn

10339800

Prisintervall
0,7213 kr - 0,6492 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 3.0 mm 100.0 mm Järn

10339824

Prisintervall
1,2776 kr - 1,2106 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 0.9 mm 60.0 mm Järn

10339770

Prisintervall
0,5561 kr - 0,5055 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 1.5 mm 150.0 mm Järn

10339794

Prisintervall
0,7242 kr - 0,687 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 4 3.0 mm 100.0 mm Järn

10206560

Prisintervall
1,426 kr - 1,3518 kr

Lagernivåer
1190 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 3 2.0 mm 60.0 mm Järn

10339862

Prisintervall
0,7161 kr - 0,681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 1.5 mm 60.0 mm Järn

10206430

Prisintervall
0,5534 kr - 0,5266 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 100.0 mm Järn

10339831

Prisintervall
0,7932 kr - 0,7139 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 3.0 mm 200.0 mm Järn

10339855

Prisintervall
1,9906 kr - 1,8939 kr

Lagernivåer
625 I lager
Egenskaper
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 3 2.0 mm 100.0 mm Järn

10206539

Prisintervall
0,8319 kr - 0,7948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 4 2.0 mm 150.0 mm Järn

10339886

Prisintervall
1,0027 kr - 0,9506 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 150.0 mm Järn

10339817

Prisintervall
0,9284 kr - 0,8839 kr

Lagernivåer
11250 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 3 2.0 mm 250.0 mm Järn

10339879

Prisintervall
1,2776 kr - 1,2181 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 4 3.0 mm 150.0 mm Järn

10339893

Prisintervall
1,7454 kr - 1,6638 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 4 3.0 mm 200.0 mm Järn

10206577

Prisintervall
2,0723 kr - 1,9609 kr

Lagernivåer
3125 I lager
Egenskaper
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 3.0 mm 150.0 mm Järn

10206485

Prisintervall
1,5894 kr - 1,5152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 3.0 mm 100.0 mm Järn

10206508

Prisintervall
1,3518 kr - 1,2924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 3 2.0 mm 75.0 mm Järn

10206522

Prisintervall
0,765 kr - 0,7219 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Koppardraget järn