Meny Sök

CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 150.0 mm Järn

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Essentra artikelnummer:

10339817

Tillverkarens artikelnummer:

1317754

11250 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2500 - 12499 0,9014 kr
12500 + 0,8582 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 2500

Totalpris:

2 253,50 kr

2500 x 0,9014 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
L 150.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Typ Load Bearing
Allt material Koppardraget järn
Form CV-formad
Commodity Code 7318190090

Produkten 1317754 ersätter:

V-formade runda trådkrokar 2.0 mm 150.0 mm Stål
Essentra artikelnummer: 10449202
Tillverkarens artikelnummer: 460525

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss