Meny Sök

C-formade runda trådkrokar 3 2.0 mm 250.0 mm Järn

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Essentra artikelnummer:

10339879

Tillverkarens artikelnummer:

1317768

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1250 - 6249 1,2404 kr
6250 + 1,1826 kr
Standardförpackning: 1250

Beställ i flerpack med 1250

Totalpris:

1 550,50 kr

1250 x 1,2404 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
L 250.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Typ 3
Allt material Koppardraget järn
Färg Naturfärgad
Form C-formad
Commodity Code 7318190090

Produkten 1317768 ersätter:

C-formade runda trådkrokar 3 2.0 mm 250.0 mm Stål
Essentra artikelnummer: 10449325
Tillverkarens artikelnummer: 460539

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss