Meny Sök

CV-formade runda trådkrokar 3.0 mm 150.0 mm Järn

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Essentra artikelnummer:

10206485

Tillverkarens artikelnummer:

1317757

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1250 - 12499 1,5432 kr
12500 + 1,4711 kr
Standardförpackning: 1250

Beställ i flerpack med 1250

Totalpris:

1 929,00 kr

1250 x 1,5432 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
L 150.0 mm
WD 3.0 mm
W 20.0 mm
Typ Load Bearing
Allt material Koppardraget järn
Form CV-formad
Commodity Code 7318190090

Produkten 1317757 ersätter:

V-formade runda trådkrokar 3.0 mm 150.0 mm Stål
Essentra artikelnummer: 10457764
Tillverkarens artikelnummer: 460528

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss