Meny Sök

C-formade runda trådkrokar 4 3.0 mm 150.0 mm Järn

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Essentra artikelnummer:

10339893

Tillverkarens artikelnummer:

1317772

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
625 - 3124 1,7454 kr
3125 + 1,6638 kr
Standardförpackning: 625

Beställ i flerpack med 625

Totalpris:

1 090,88 kr

625 x 1,7454 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
L 150.0 mm
WD 3.0 mm
W 30.0 mm
Typ 4
Allt material Koppardraget järn
Färg Naturfärgad
Form C-formad
Commodity Code 7318190090

Produkten 1317772 ersätter:

C-formade runda trådkrokar 4 3.0 mm 150.0 mm Stål
Essentra artikelnummer: 10448410
Tillverkarens artikelnummer: 460543

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss