Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Support Wire-krokar är användbara för att kontrollera laster i olika applikationer, t.ex. färgbehandling och materialhantering. Perfekt för tuffa tillämpningar. De är motståndskraftiga mot korrosion.Trådkrokar används för att hantera laster för en mängd tillämpningar.Idealiska för målningsarbeten, ytbehandling och materialhantering.Kan återanvändas Material: Järn, Stål Färg: Naturfärgad, Serienummer: SR1087
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | L | Material | W | Typ | WD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5529 kr - 0,6143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
CV-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7018 kr - 0,7798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
CV-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5152 kr - 1,5894 kr | Fråga angående leveranstidhär |
CV-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5534 kr - 0,5793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
CV-formad
|
2.953 in
75.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6492 kr - 0,7213 kr | 10000 I lager |
CV-formad
|
2.953 in
75.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,3518 kr - 1,426 kr | 1190 I lager |
C-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,9609 kr - 2,0723 kr | 3750 I lager |
C-formad
|
7.874 in
200.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5266 kr - 0,5534 kr | 200 I lager |
CV-formad
|
2.362 in
60.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6328 kr - 0,661 kr | 10000 I lager |
CV-formad
|
2.362 in
60.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7496 kr - 0,8329 kr | 5000 I lager |
CV-formad
|
7.874 in
200.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9209 kr - 0,9656 kr | 2500 I lager |
CV-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5837 kr - 0,6486 kr | 5000 I lager |
C-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9284 kr - 0,9879 kr | 4900 I lager |
C-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2924 kr - 1,3518 kr | Fråga angående leveranstidhär |
CV-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7219 kr - 0,765 kr | 2500 I lager |
C-formad
|
2.953 in
75.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2106 kr - 1,2776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
CV-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0621 kr - 1,1216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
CV-formad
|
7.874 in
200.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,6638 kr - 1,7454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
C-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,2181 kr - 1,2776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
C-formad
|
9.843 in
250.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8096 kr - 0,8467 kr | 5000 I lager |
C-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm