Meny Sök

C-formade runda trådkrokar 3 2.0 mm 150.0 mm Järn

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Essentra artikelnummer:

10206546

Tillverkarens artikelnummer:

1317767

4900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2500 - 12499 0,9591 kr
12500 + 0,9014 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 2500

Totalpris:

2 397,75 kr

2500 x 0,9591 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
L 150.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Typ 3
Allt material Koppardraget järn
Färg Naturfärgad
Form C-formad
Commodity Code 7318190090

Produkten 1317767 ersätter:

C-formade runda trådkrokar 3 2.0 mm 150.0 mm Stål
Essentra artikelnummer: 10449318
Tillverkarens artikelnummer: 460538

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss