Meny Sök

Stödkrokar

I lager

Support Wire-krokar är användbara för att kontrollera laster i olika applikationer, t.ex. färgbehandling och materialhantering. Perfekt för tuffa tillämpningar. De är motståndskraftiga mot korrosion.Trådkrokar används för att hantera laster för en mängd tillämpningar.Idealiska för målningsarbeten, ytbehandling och materialhantering.Kan återanvändas Material: Järn, Stål Färg: Naturfärgad, Serienummer: SR1087

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form L Material W Typ WD Köp
0,5529 kr - 0,6143 kr Fråga angående leveranstidhär
CV-formad
100.0 mm
Järn
20.0 mm
1
1.5 mm
0,7018 kr - 0,7798 kr Fråga angående leveranstidhär
CV-formad
100.0 mm
Järn
20.0 mm
1
2.0 mm
1,5152 kr - 1,5894 kr Fråga angående leveranstidhär
CV-formad
150.0 mm
Järn
20.0 mm
1
3.0 mm
0,5534 kr - 0,5793 kr Fråga angående leveranstidhär
CV-formad
75.0 mm
Järn
20.0 mm
1
1.5 mm
0,6492 kr - 0,7213 kr 10000 I lager
CV-formad
75.0 mm
Järn
20.0 mm
1
2.0 mm
1,3518 kr - 1,426 kr 1190 I lager
C-formad
100.0 mm
Järn
30.0 mm
4
3.0 mm
1,9609 kr - 2,0723 kr 3750 I lager
C-formad
200.0 mm
Järn
30.0 mm
4
3.0 mm
0,5266 kr - 0,5534 kr 200 I lager
CV-formad
60.0 mm
Järn
20.0 mm
1
1.5 mm
0,6328 kr - 0,661 kr 10000 I lager
CV-formad
60.0 mm
Järn
20.0 mm
1
2.0 mm
0,7496 kr - 0,8329 kr 5000 I lager
CV-formad
200.0 mm
Järn
20.0 mm
1
2.0 mm
0,9209 kr - 0,9656 kr 2500 I lager
CV-formad
150.0 mm
Järn
30.0 mm
2
2.0 mm
0,5837 kr - 0,6486 kr 5000 I lager
C-formad
100.0 mm
Järn
20.0 mm
3
1.5 mm
0,9284 kr - 0,9879 kr 4900 I lager
C-formad
150.0 mm
Järn
20.0 mm
3
2.0 mm
1,2924 kr - 1,3518 kr Fråga angående leveranstidhär
CV-formad
100.0 mm
Järn
30.0 mm
2
3.0 mm
0,7219 kr - 0,765 kr 2500 I lager
C-formad
75.0 mm
Järn
20.0 mm
3
2.0 mm
1,2106 kr - 1,2776 kr Fråga angående leveranstidhär
CV-formad
100.0 mm
Järn
20.0 mm
1
3.0 mm
1,0621 kr - 1,1216 kr Fråga angående leveranstidhär
CV-formad
200.0 mm
Järn
30.0 mm
2
2.0 mm
1,6638 kr - 1,7454 kr Fråga angående leveranstidhär
C-formad
150.0 mm
Järn
30.0 mm
4
3.0 mm
1,2181 kr - 1,2776 kr Fråga angående leveranstidhär
C-formad
250.0 mm
Järn
20.0 mm
3
2.0 mm
0,8096 kr - 0,8467 kr 5000 I lager
C-formad
100.0 mm
Järn
30.0 mm
4
2.0 mm
  • av 3
CV-formade runda trådkrokar 1.5 mm 100.0 mm Järn

10206447

Prisintervall
0,6143 kr - 0,5529 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 100.0 mm Järn

10206461

Prisintervall
0,7798 kr - 0,7018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 3.0 mm 150.0 mm Järn

10206485

Prisintervall
1,5894 kr - 1,5152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 1.5 mm 75.0 mm Järn

10339787

Prisintervall
0,5793 kr - 0,5534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 75.0 mm Järn

10339800

Prisintervall
0,7213 kr - 0,6492 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 4 3.0 mm 100.0 mm Järn

10206560

Prisintervall
1,426 kr - 1,3518 kr

Lagernivåer
1190 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 4 3.0 mm 200.0 mm Järn

10206577

Prisintervall
2,0723 kr - 1,9609 kr

Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 1.5 mm 60.0 mm Järn

10206430

Prisintervall
0,5534 kr - 0,5266 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 60.0 mm Järn

10206454

Prisintervall
0,661 kr - 0,6328 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 200.0 mm Järn

10206478

Prisintervall
0,8329 kr - 0,7496 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 150.0 mm Järn

10206492

Prisintervall
0,9656 kr - 0,9209 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 3 1.5 mm 100.0 mm Järn

10206515

Prisintervall
0,6486 kr - 0,5837 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 3 2.0 mm 150.0 mm Järn

10206546

Prisintervall
0,9879 kr - 0,9284 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 3.0 mm 100.0 mm Järn

10206508

Prisintervall
1,3518 kr - 1,2924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 3 2.0 mm 75.0 mm Järn

10206522

Prisintervall
0,765 kr - 0,7219 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 3.0 mm 100.0 mm Järn

10339824

Prisintervall
1,2776 kr - 1,2106 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 200.0 mm Järn

10339848

Prisintervall
1,1216 kr - 1,0621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 4 3.0 mm 150.0 mm Järn

10339893

Prisintervall
1,7454 kr - 1,6638 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 3 2.0 mm 250.0 mm Järn

10339879

Prisintervall
1,2776 kr - 1,2181 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 4 2.0 mm 100.0 mm Järn

10206553

Prisintervall
0,8467 kr - 0,8096 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Koppardraget järn