Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
20,8635 kr - 26,0755 kr 879 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
60.0 mm
16,1944 kr - 20,243 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
35.0 mm
19,9327 kr - 24,8966 kr 1729 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
55.0 mm
30,729 kr - 30,729 kr 2941 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
80.0 mm
13,5884 kr - 16,9545 kr 548 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
15.0 mm
15,9462 kr - 19,9483 kr 455 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
25.0 mm
20,6618 kr - 25,8273 kr 86 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
45.0 mm
21,7942 kr - 27,2234 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
65.0 mm
12,8748 kr - 16,0858 kr 100 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
12.0 mm
12,7973 kr - 15,9772 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
35.0 mm
11,5098 kr - 14,4105 kr 1088 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
10.0 mm
11,8821 kr - 14,8449 kr 1235 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
12.0 mm
14,3174 kr - 17,9007 kr 1400 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
18.0 mm
12,394 kr - 15,4964 kr 16 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
10.0 mm
13,3712 kr - 16,7218 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
20.0 mm
18,0558 kr - 22,5543 kr 6176 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
45.0 mm
14,7673 kr - 18,4591 kr 1294 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
70.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
12.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 60.0 mm

10200377

Prisintervall
26,0755 kr - 20,8635 kr

Lagernivåer
879 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 35.0 mm

10200322

Prisintervall
20,243 kr - 16,1944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 55.0 mm

10200360

Prisintervall
24,8966 kr - 19,9327 kr

Lagernivåer
1729 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 80.0 mm

10200407

Prisintervall
30,729 kr - 30,729 kr

Lagernivåer
2941 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    80.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 15.0 mm

10200438

Prisintervall
16,9545 kr - 13,5884 kr

Lagernivåer
548 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Prisintervall
19,9483 kr - 15,9462 kr

Lagernivåer
455 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Prisintervall
25,8273 kr - 20,6618 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 65.0 mm

10200384

Prisintervall
27,2234 kr - 21,7942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    65.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 12.0 mm

10494486

Prisintervall
16,0858 kr - 12,8748 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 35.0 mm

10200216

Prisintervall
15,9772 kr - 12,7973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 10.0 mm

10200254

Prisintervall
14,4105 kr - 11,5098 kr

Lagernivåer
1088 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 12.0 mm

10200261

Prisintervall
14,8449 kr - 11,8821 kr

Lagernivåer
1235 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 25.0 mm

10200308

Prisintervall
17,9007 kr - 14,3174 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 18.0 mm

10630679


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 10.0 mm

10200414

Prisintervall
15,4964 kr - 12,394 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 20.0 mm

10200292

Prisintervall
16,7218 kr - 13,3712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 45.0 mm

10200346

Prisintervall
22,5543 kr - 18,0558 kr

Lagernivåer
6176 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 20.0 mm

10200445

Prisintervall
18,4591 kr - 14,7673 kr

Lagernivåer
1294 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 12.0 mm

10633045


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål