10199558
1221406
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 9,85 kr |
| 500 - 1999 | 8,8728 kr |
| 2000 + | 7,88 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 7.0 mm |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 0.276 in |
| Längd på distans | 1.969 in |
| Längd på distans | 50.0 mm |
| Gängans längd | 0.315 in |
| Gängans längd | 8.0 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Slutför | Förzinkad |
| Allt material | Stål |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M4 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Male-Female Undercut Spacer |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta