Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
3,5357 kr - 8,0359 kr 1260 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
12.0 mm
1,6568 kr - 3,0327 kr 64220 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
2.5 mm
5.0 mm
3,404 kr - 7,7616 kr 4990 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
9.0 mm
20.0 mm
3,0162 kr - 6,8367 kr 10740 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
7.5 mm
15.0 mm
3,5652 kr - 8,0981 kr 17290 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
40.0 mm
5,0594 kr - 8,2401 kr 6958 I lager
M5
8.0 mm
Förzinkad
7.5 mm
15.0 mm
2,4704 kr - 4,5099 kr 40618 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
5.0 mm
10.0 mm
1,9231 kr - 3,5357 kr 14697 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
4.0 mm
8.0 mm
2,1007 kr - 3,8315 kr 21919 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
5.0 mm
10.0 mm
4,66 kr - 10,6041 kr 13312 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
40.0 mm
5,4884 kr - 12,0865 kr 85000 I lager
M3
10.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
50.0 mm
1,6864 kr - 3,077 kr 6142 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
2.5 mm
5.0 mm
3,5801 kr - 5,8139 kr 4522 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
25.0 mm
4,6248 kr - 10,5365 kr 40058 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
20.0 mm
1,8788 kr - 3,4469 kr 306 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
3.0 mm
6.0 mm
2,1746 kr - 3,9795 kr 11750 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
10.0 mm
7,5548 kr - 14,7937 kr 8200 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
40.0 mm
2,4557 kr - 4,4825 kr 1100 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
2.5 mm
5.0 mm
2,8404 kr - 7,2489 kr 11200 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
7.5 mm
15.0 mm
3,4173 kr - 7,7667 kr 50 I lager
M3
6.0 mm
Zink
10.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hona mot hona M4 12.0 mm

20069520

Prisintervall
8,0359 kr - 3,5357 kr

Lagernivåer
1260 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M3 5.0 mm

20069438

Prisintervall
3,0327 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
64220 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    2.5 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona 5.5 mm M3 20.0 mm Stål

20054137

Prisintervall
7,7616 kr - 3,404 kr

Lagernivåer
4990 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm M4 15.0 mm Stål

20054304

Prisintervall
6,8367 kr - 3,0162 kr

Lagernivåer
10740 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 40.0 mm Stål

20054250

Prisintervall
8,0981 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
17290 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 8.0 mm M5 15.0 mm Stål

20054397

Prisintervall
8,2401 kr - 5,0594 kr

Lagernivåer
6958 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm M4 10.0 mm Stål

20054281

Prisintervall
4,5099 kr - 2,4704 kr

Lagernivåer
40618 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 8.0 mm Stål

20054274

Prisintervall
3,5357 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
14697 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 10.0 mm Stål

20054144

Prisintervall
3,8315 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
21919 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona M3 40.0 mm

20124564

Prisintervall
10,6041 kr - 4,66 kr

Lagernivåer
13312 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M3 50.0 mm

20124571

Prisintervall
12,0865 kr - 5,4884 kr

Lagernivåer
85000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M2.5 5.0 mm

20124403

Prisintervall
3,077 kr - 1,6864 kr

Lagernivåer
6142 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M2.5 25.0 mm

20124465

Prisintervall
5,8139 kr - 3,5801 kr

Lagernivåer
4522 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M4 20.0 mm

20124618

Prisintervall
10,5365 kr - 4,6248 kr

Lagernivåer
40058 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M2.5 6.0 mm

20124410

Prisintervall
3,4469 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
306 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Gängans längd
    3.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M2.5 10.0 mm

20124427

Prisintervall
3,9795 kr - 2,1746 kr

Lagernivåer
11750 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M4 40.0 mm

20124625

Prisintervall
14,7937 kr - 7,5548 kr

Lagernivåer
8200 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M4 5.0 mm

20124588

Prisintervall
4,4825 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M2.5 15.0 mm

20124441

Prisintervall
7,2489 kr - 2,8404 kr

Lagernivåer
11200 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hane M3 10.0 mm

20125400

Prisintervall
7,7667 kr - 3,4173 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Slutför
    Zink
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Distansens form
    Sexkantig