Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,5122 kr - 71,1106 kr | 10 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Förzinkad
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,2554 kr - 17,8231 kr | 787 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10,8889 kr - 13,6151 kr | 1000 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Förzinkad
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 13,6659 kr - 17,0786 kr | 1100 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Förzinkad
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,578 kr - 10,7187 kr | 10441 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,9514 kr - 13,6815 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,9338 kr - 8,6866 kr | 1500 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 21,9183 kr - 21,9183 kr | 300 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Förzinkad
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,9598 kr - 11,2077 kr | 682 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 15,4964 kr - 19,3898 kr | 321 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Förzinkad
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,516 kr - 10,6566 kr | 600 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 19,2037 kr - 24,0124 kr | 212 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 11,6184 kr - 14,5191 kr | 3778 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Förzinkad
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,7373 kr - 20,91 kr | 1000 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10,5946 kr - 13,2471 kr | 1782 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Förzinkad
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,366 kr - 4,1882 kr | 20 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,2876 kr - 4,1017 kr | 192 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 3,6452 kr - 4,5605 kr | 974 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,3278 kr - 5,4136 kr | 1537 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta