Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Slutför | Gängtyp | Typ | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2032 kr - 4,0299 kr | 146217 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,5422 kr - 4,6392 kr | 24800 I lager |
M4
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,3885 kr - 4,2318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,3752 kr - 4,2226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,4807 kr - 4,347 kr | 2554 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,2017 kr - 5,2559 kr | 1067 I lager |
M4
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,021 kr - 5,03 kr | 170 I lager |
M2.5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,6746 kr - 4,5782 kr | 1000 I lager |
M4
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 2,8915 kr - 3,6294 kr | 1715 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,3433 kr - 4,1867 kr | 100 I lager |
M2.5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,1919 kr - 3,9822 kr | 192 I lager |
M2.5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,8614 kr - 3,5692 kr | 1096 I lager |
M2.5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,759 kr - 5,9336 kr | 7512 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,771 kr - 7,771 kr | 10 I lager |
M2.5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,476 kr - 6,8565 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 5,1275 kr - 6,4202 kr | 2 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 17,3191 kr - 21,6564 kr | 149 I lager |
M5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,2529 kr - 4,0361 kr | 2398 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,1595 kr - 13,9305 kr | 430 I lager |
M6
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta