Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
26,916 kr - 55,0529 kr 90 I lager
M8
13.0 mm
Förzinkad
7.5 mm
15.0 mm
3,5801 kr - 5,7991 kr 300 I lager
M5
8.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
12.0 mm
6,45 kr - 12,619 kr 150 I lager
M3
5.5 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
12.0 mm
5,9318 kr - 9,6231 kr 9100 I lager
M3
5.5 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
10.0 mm
2,2486 kr - 4,1126 kr 80 I lager
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
12.0 mm
7,0418 kr - 13,8173 kr 350 I lager
M6
10.0 mm
Förzinkad
5.0 mm
10.0 mm
10,5651 kr - 14,1474 kr 54 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
10.0 mm
3,605 kr - 5,86 kr 18407 I lager
M5
8.0 mm
Förzinkad
5.0 mm
10.0 mm
6,3483 kr - 9,0198 kr 550 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
10.0 mm
10,6428 kr - 18,7722 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
10.0 mm
Förzinkad
12.0 mm
30.0 mm
2,9874 kr - 4,8402 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
10.0 mm
41,6649 kr - 41,6649 kr 868 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
60.0 mm
31,6598 kr - 31,6598 kr 400 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
15.0 mm
42,7508 kr - 42,7508 kr 506 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
30.0 mm
36,0062 kr - 36,0062 kr 1100 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
18.0 mm
37,1665 kr - 46,4581 kr 500 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
35.0 mm
57,8749 kr - 72,3475 kr 204 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
70.0 mm
31,2409 kr - 39,0279 kr 599 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
25.0 mm
51,9804 kr - 64,9638 kr 251 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
60.0 mm
57,5491 kr - 57,5491 kr 30 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
50.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 15.0 mm

10226674

Prisintervall
55,0529 kr - 26,916 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 12.0 mm

10226209

Prisintervall
5,7991 kr - 3,5801 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10225745

Prisintervall
12,619 kr - 6,45 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10225738

Prisintervall
9,6231 kr - 5,9318 kr

Lagernivåer
9100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 12.0 mm

10225455

Prisintervall
4,1126 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 10.0 mm

10226483

Prisintervall
13,8173 kr - 7,0418 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 10.0 mm

10226193

Prisintervall
14,1474 kr - 10,5651 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 10.0 mm

10226186

Prisintervall
5,86 kr - 3,605 kr

Lagernivåer
18407 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 10.0 mm

10225998

Prisintervall
9,0198 kr - 6,3483 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 30.0 mm

10226568

Prisintervall
18,7722 kr - 10,6428 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 10.0 mm

10226179

Prisintervall
4,8402 kr - 2,9874 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 60.0 mm

10200629

Prisintervall
41,6649 kr - 41,6649 kr

Lagernivåer
868 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 15.0 mm

10200667

Prisintervall
31,6598 kr - 31,6598 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Prisintervall
42,7508 kr - 42,7508 kr

Lagernivåer
506 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 18.0 mm

10200674

Prisintervall
36,0062 kr - 36,0062 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 35.0 mm

10200711

Prisintervall
46,4581 kr - 37,1665 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 70.0 mm

10200759

Prisintervall
72,3475 kr - 57,8749 kr

Lagernivåer
204 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 25.0 mm

10200698

Prisintervall
39,0279 kr - 31,2409 kr

Lagernivåer
599 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 60.0 mm

10200742

Prisintervall
64,9638 kr - 51,9804 kr

Lagernivåer
251 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 50.0 mm

10200735

Prisintervall
57,5491 kr - 57,5491 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål